Sverige - Svenska

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 18860 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Produktbeskrivning

Tunnel light, Rostfritt stål, Stål, Bottenplatta, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 18860 lm, 136 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 5-polig, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060126
Hela beställningsnumret: 871951424076600