Philips Xitanium LED-transformator 24VDC

Xitanium LED-transformator 24VDC G2

Produkter

Produkt Jämför
60
24
2500
Fixerad
IP20 | Finger-protected
120
24
5000
Fixerad
IP20 | Finger-protected
150
24
6250
Fixerad
IP20 | Finger-protected

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips Xitanium konstantspänningsdrivdon är utformade för att driva 24VDC LED-lösningar som används både i inbyggda och oberoende applikationer som hyllbelysning, butiksbelysning och fasadbelysning. Xitanium konstantspänningsdrivtdon har flera skyddsfunktioner som garanterar tillförlitlig drift och 50 000 timmars livslängd. De är speciellt utformade för att säkerställa utmärkt EMI-prestanda, hög robusthet och säker användning.

Fördelar

  • Erbjuder alternativ för olika armaturdesigner

  • Fantastisk EMI-prestanda för enkel integrering

Egenskaper

  • Klass II-tillämpning

  • Inbyggt och oberoende användningsområde

Användning

  • Displaybelysning för butiker
  • Konturbelysning
  • Hyllbelysning
  • Kontorsbelysning

Nedladdningar