PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips MASTER TL-D Eco

Jednoduchá úspora energie

Produkty

Produkt Porovnať
49,8
3 925
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informácie o radoch produktov

Popis

Svetelný zdroj MASTER TL-D Eco ponúka rovnaký svetelný tok ako svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80, ale vďaka špeciálnym fosforom a špeciálnej plynovej náplni spotrebuje menej energie. Je určený na aplikácie v školách, kanceláriách, štátnych budovách a zdravotníckych zariadeniach.

Výhody

  • Jednoduchá výmena svetelného zdroja pre viac ako 10 % úsporu energie

  • Montáž osvetlenia v súlade s najnovšími štandardmi pre interiérové osvetlenie

Vlastnosti

  • Jediná žiarivka typu T8 ponúkajúca úsporu viac ako 10 % energie v existujúcich svietidlách s elektromagnetickým predradníkom

  • Nižšia úspora energie pri používaní s elektronickým predradníkom – v závislosti od typu predradníka (prúdovo riadený alebo výkonovo riadený predradník)

Použitie

  • Určené na použitie v interiéri s teplotou nad 20 °C (to znamená, že teplota v okolí svetelného zdroja sa pohybuje v rozmedzí 25 °C – 35 °C).
  • V prvom rade určené pre kancelárie, školy a nemocnice a v druhom rade určené pre obchodné domy a priemysel.
  • Neodporúča sa používať v nasledujúcich podmienkach: pri prúdení vzduchu v okolí svetelných zdrojov, v svietidlách s aktívnou cirkuláciou vzduchu cez teleso (teplota v okolí svetelných zdrojov nebude dosahovať požadovaných 25 °C – 35 °C, ale len izbovú teplotu), v otvorených svietidlách/lištových svietidlách umiestnených v tesnej blízkosti výpustu klimatizácie či prúdu studeného vzduchu, v miestach nad mrazničkami (teplota môže ľahko klesnúť pod 20 C), v kombinácii s jednotkami pracujúcimi na princípe redukcie sieťového napätia.

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie