Philips InfraRed zdravotnícke výhrevné žiarovky

Pohodlný zdroj tepla pre vaše svaly

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porovnať
150
-
-
-
E27

Informácie o radoch produktov

Popis

Infračervené svetelné zdroje od spoločnosti Philips pre zdravotnícke aplikácie a aplikácie v oblasti starostlivosti o telo sú určené na liečbu hĺbkových bolestí svalov a športových úrazov. Tieto reflektorové žiarovky sú skvelým riešením pre lokalizovanú liečbu teplom na odstránenie bolesti svalov. Možno ich použiť aj na liečbu reumatických ťažkostí. Ukázalo sa, že táto forma liečby urýchľuje aj liečenie rôznych typov úrazov, napríklad športových úrazov a neinfikovaných rán, a v mnohých prípadoch poskytuje rýchlu a účinnú úľavu od bolesti. Výhody tejto formy liečby teplom vychádzajú z lokálnej podpory krvného obehu v koži v dôsledku vazodilatačnej reakcie. To vedie k zvýšenej úrovni transportu metabolytov a iných dôležitých biochemických zlúčenín. Prospešný je aj hlbší prienik tepla, ktoré vytvára mierny, príjemný hrejivý účinok.

Výhody

  • Optimálny prienik do kože a svalov, výrazná úľava od bolesti svalov

  • 90 % energie sa prenáša ako infračervené teplo.

Vlastnosti

  • Tvar reflektora umožňuje nasmerovanie koncentrovaného tepla tam, kde je to potrebné.

  • Svetelný zdroj PAR38 má vnútorný reflektor so 100 % povrchu potiahnutými hliníkom, čo znamená, že 100 % tepla vychádza prednou časťou.

Použitie

  • Poskytuje úľavu od bolesti svalov a ťažkostí spojených s reumou, bolesťami v krížoch, neuralgiou, nachladnutím atď.
  • Podporuje zotavovanie po úrazoch.
  • Poskytuje pohodlie a kozmetickú starostlivosť.

Výstraha a bezpečnosť

  • Pri správnom použití je poškodenie svietidla veľmi nepravdepodobné. Ak k nemu napriek tomu dôjde, opatrne časti svietidla odstráňte (s nasadenými rukavicami alebo pomocou ochranných nástrojov, aby ste sa neporezali). Vložte diely do uzatvárateľného plastového vrecka a odneste ho do miestneho zberného dvora na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.

  • Dodržujte odporúčaný čas a vzdialenosť expozície daného zariadenia, s ktorým sa toto svietidlo používa. Dlhšie/bližšie než odporúčané vystavenie infračervenému teplu môže spôsobiť popálenie pokožky alebo iné nežiaduce reakcie jej ochranných mechanizmov.

Súbory na stiahnutie