Philips MASTER PL-T Xtra 4 kolíkové

Najnižšie celkové prevádzkové náklady a najvyšší výkon!

Produkty

Produkt Porovnať
42,0
3 000
4000
-
GX24q-4

Informácie o radoch produktov

Popis

MASTER PL-T Xtra je účinná kompaktná žiarivka, ktorá sa zvyčajne používa vo všeobecných stropných svietidlách v obchodoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a kanceláriách, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň osvetlenia. Svetelné zdroje MASTER PL-T Xtra navyše vďaka dvojnásobnej životnosti v porovnaní so štandardným svetelným zdrojom MASTER PL-T a veľmi nízkej poruchovosti zaisťujú výrazne nižšie prevádzkové náklady. Pôvodná mostíková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej aplikácii, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako ohýbacia technológia. Štvorkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektronickým predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody

  • Extra long life

  • Longer lifetime and less early failures lead to less hassle and lower maintenance costs and facilitate the change from spot to group replacement

Vlastnosti

  • 4-kolíková pätica

  • Použitá mostíková technológia spoločnosti Philips

Použitie

  • Designed for general or supplementary lighting in professional and semi-professional environments
  • Ideal for use in recessed or surface mounted downlighters, wall units, outdoor lighting
  • Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas

Výstraha a bezpečnosť

  • Technické a elektrické svetelné vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým vysokofrekvenčným predradníkom.

  • Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród

Súbory na stiahnutie