Philips CorePro, LED, T8, Univerzálny, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8
Popis produktu
CorePro, LED, T8, Univerzálny, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 152 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
- Nominálna životnosť 50 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 3 rokov