PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips CorePro, LED, T8, Univerzálny, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

Popis produktu

CorePro, LED, T8, Univerzálny, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 50000 h, 139 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003648402
Úplný objednávkový kód: 872016920002900

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie