Philips LEDtube Connected EM/mains T8

Na jednoduché vykročenie k inteligentnému osvetleniu

Produkty

Produkt Porovnať
25
3 700
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1 050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1 050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips LEDtube Connected – inteligentné LED T8 svetelné zdroje určené na modernizáciu, ktoré vám umožnia jednoducho a bez problémov prejsť na prepojené osvetlenie. Tieto LED trubice Interact ready možno naprogramovať tak, aby sa maximalizovala úspora energie a súčasne osvetlenie fungovalo bezdrôtovo a automaticky, čo je praktické a pohodlné. Okrem toho umožňuje aj rozšírenie a modernizáciu. Keď budete chcieť využívať aj ďalšie výhody (ako je diaľkové ovládanie alebo ovládací panel), aktuálne nainštalované svetelné zdroje si jednoducho ponecháte a pridáte bránu umožňujúcu využívať všetky výhody cloudového systému. Neexistuje lepší spôsob, ako pozdvihnúť riešenia osvetlenia na vyššiu úroveň.

Výhody

  • Inteligentná udržateľnosť vďaka rozšírenému ovládaniu osvetlenia

  • Jednoduché pripojenie s úplne novou úrovňou pohodlnej inštalácie

Vlastnosti

  • Inteligentná náhrada existujúceho predradníka EM alebo priame pripojenie k sieti

  • Životnosť produktu až 75 000 hodín

Použitie

  • Kancelária, školstvo, maloobchod a zdravotnícke zariadenia
  • Parkoviská, priemyselné odvetvia a sklady

Súbory na stiahnutie