Informácie o radoch produktov
Popis
Philips LEDtube Connected – inteligentné LED T8 svetelné zdroje určené na modernizáciu, ktoré vám umožnia jednoducho a bez problémov prejsť na prepojené osvetlenie. Tieto LED trubice Interact ready možno naprogramovať tak, aby sa maximalizovala úspora energie a súčasne osvetlenie fungovalo bezdrôtovo a automaticky, čo je praktické a pohodlné. Okrem toho umožňuje aj rozšírenie a modernizáciu. Keď budete chcieť využívať aj ďalšie výhody (ako je diaľkové ovládanie alebo ovládací panel), aktuálne nainštalované svetelné zdroje si jednoducho ponecháte a pridáte bránu umožňujúcu využívať všetky výhody cloudového systému. Neexistuje lepší spôsob, ako pozdvihnúť riešenia osvetlenia na vyššiu úroveň.
Výhody
Inteligentná udržateľnosť vďaka rozšírenému ovládaniu osvetlenia
Jednoduché pripojenie s úplne novou úrovňou pohodlnej inštalácie
Vlastnosti
Inteligentná náhrada existujúceho predradníka EM alebo priame pripojenie k sieti
Životnosť produktu až 75 000 hodín