Philips SceneSwitch LEDbulbs

Prepínajte nastavenie svetla bez výmeny žiarovky

Produkty

Produkt Porovnať
-
-
2200
2500
2700
E27
-
-
2200
2500
2700
E14
-
-
2200
2500
2700
E27

Informácie o radoch produktov

Popis

V niektorých situáciách je vhodnejšie chladné svetlo, v iných sa viac hodí príjemná atmosféra s teplým vyžarovaním. LED žiarovky SceneSwitch od značky Philips vám ponúkajú rôzne nastavenia svetla prostredníctvom jedinej žiarovky. Nepotrebujete ani žiadny stmievač. Optimálne si nastavíte osvetlenie na oddych, koníčky, rekreáciu alebo prácu. Stačí stlačiť vypínač – a to ten pôvodný! Nevyžaduje sa žiadna ďalšia montáž.

Výhody

  • Viacero nastavení svetla v jednej žiarovke

  • Systém typu Plug and Play

Vlastnosti

  • Vytvorte si vlastnú atmosféru pomocou jednej žiarovky, jednoducho použite bežný vypínač

  • Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž

Použitie

  • Použitie v interiéri v otvorených svietidlách (s otvorom/vzduchovou medzerou min. 10 mm)
  • Akcentačné a všeobecné osvetlenie (napr. v hoteloch, obchodoch a kanceláriách)

Súbory na stiahnutie