Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE
Popis produktu
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 50 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LEDbulb
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 5 rokov