Produkty
Produkt | Porovnať | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 806 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1 055 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1 055 | 4000 | E27 | |||
- | - | 2700 | E27 | |||
- | - | 4000 | E27 | |||
- | - | 2700 | E27 | |||
- | - | 2700 | E27 | |||
- | - | 2700 | E27 |
Položky: 28
z 4
Počet produktov na stránku
Informácie o radoch produktov
Popis
LED žiarovky Classic LEDbulb so starožitným dizajnom kombinujú pôvodný tvar banky s výhodami trvácnej LED technológie. Prinášajú krásne a dekoratívne osvetlenie v teplej bielej farbe, pričom v porovnaní s tradičnými žiarovkami šetria až 90 % nákladov na energie.
Výhody
Úspora energie približne 90%
Dlhá životnosť redukuje počet potrebných výmen zdroja
Vlastnosti
Tradičný tvar banky
Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, aj keď je žiarovka vypnutá