Philips CorePro LEDcapsule MV

LED produkt napájaný priamo zo siete so značnou úsporou energie a vysokým svetelným výkonom

Produkty

Produkt Porovnať
4,8
570
2700
G9
4,8
570
3000
G9
1,9
220
2700
G9
1,9
220
3000
G9
3,7
470
2700
G9
3,7
470
3000
G9
2,7
300
2700
G9
4
480
2700
G9

Informácie o radoch produktov

Popis

Špeciálne LED produkty ponúkajú vysokokvalitné osvetlenie, vďaka čomu sú skutočnými náhradami za halogénové svetelné zdroje (ako sú G9 a R7S). Hodia sa najmä na osvetlenie hotelov a reštaurácií a sú ideálne pre dekoratívne a intímne priestory. Špeciálne LED produkty ponúkajú významnú úsporu energie a minimalizáciu nákladov na údržbu bez akýchkoľvek kompromisov voči kvalite osvetlenia.

Výhody

  • Úspora energie až 90 % v porovnaní s halogénovými žiarovkami

  • Nižšie náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Jednoduchá výmena

  • Životnosť 15 000 hodín

Použitie

  • Hotely, múzeá, obchody, kúpeľne, recepcie, výstavy, výkladné skrine

Súbory na stiahnutie