Philips CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule LV – na pracovné osvetlenie a dekoratívne použitie

Produkty

Produkt Porovnať
1,8
205
2700
GY6.35
4,2
470
2700
GY6.35
1
100
2700
G4
1,7
200
2700
G4
2,4
300
2700
G4
-
-
2700
G4

Informácie o radoch produktov

Popis

Svetelný zdroj CorePro LEDcapsule je ozajstná alternatíva halogénových žiaroviek. Obzvlášť sa hodí na pracovné osvetlenie a dekoratívne použitie v domácnostiach, obchodoch, hoteloch a reštauráciách. Svetelný zdroj CorePro LEDcapsule je kompatibilný s existujúcimi svietidlami s objímkami na päticu G4 a slúži ako náhrada za halogénové žiarovky. Zabezpečuje obrovskú úsporu elektrickej energie a minimalizuje náklady na údržbu bez zníženia kvality svetla.

Výhody

  • Úspora energie až 88 % v porovnaní s halogénovými žiarovkami

  • Široká kompatibilita s transformátormi

Vlastnosti

  • Jednoduchá výmena

  • Životnosť 15 000 hodín

Použitie

  • Hotely, reštaurácie, bary, kaviarne
  • Vstupné haly, chodby, schodiská, toalety, recepcie, podsvietenie skriniek a osvetlenie vitrín

Súbory na stiahnutie