Philips SceneSwitch LEDspot

Prepínajte svetelné nastavenia bez výmeny LED spotu

Produkty

Produkt Porovnať
4,8
355
2200
2500
2700
GU10

Informácie o radoch produktov

Popis

V niektorých situáciách je vhodnejšie chladné svetlo, v iných sa viac hodí príjemná atmosféra s teplou farbou svetla. Svetelné zdroje SceneSwitch LEDspot od značky Philips vám ponúkajú rôzne nastavenia svetla prostredníctvom jediného zdroja, a nepotrebujete ani žiadny stmievač. Optimálne si nastavíte osvetlenie na oddych, koníčky, rekreáciu alebo prácu. Stačí stlačiť pôvodný vypínač. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia montáž.

Výhody

  • Vytvorte si vlastnú atmosféru pomocou jednej žiarovky, jednoducho použite váš súčasný vypínač

  • Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž

Vlastnosti

  • Viacero nastavení svetla v jednej žiarovke

  • Systém typu Plug and Play

Použitie

  • Použitie v interiéri v otvorených svietidlách (s otvorom/vzduchovou medzerou min. 10 mm)
  • Akcentačné a všeobecné osvetlenie (napr. v hoteloch, obchodoch a kanceláriách)

Súbory na stiahnutie