MASTER LEDspot LV

Bodové osvetlenie s výrazným výkonom na výmenu halogénových reflektorov MR16

Produkty

Produkt Porovnať
7,5
621
2700
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3

Informácie o radoch produktov

Popis

Svetelný zdroj MASTER LEDspot LV poskytujúci intenzívny akcentačný lúč je ideálnym náhradným riešením bodového osvetlenia. Zdroj MASTER LEDspot LV slúži ako náhrada za halogénové alebo žiarovkové reflektory. Podáva prirodzené farby, umožňuje vytvoriť útulné a pohodlné prostredie v oblasti HoReKa a zdôrazňuje krásu tovaru v predajniach. Nové menšie teleso sa dokonale hodí pre väčšinu svietidiel na trhu s objímkou na päticu MR16 GU 5.3. Nielenže využíva patentované riešenie Philips zaručujúce najširšiu možnú kompatibilitu so štandardnými 12 V halogénovými elektronickými transformátormi, ale ponúka aj vysokú intenzitu svetelného lúča, ktorá je rovnocenná s halogénovými reflektormi MR16. Funkcia stmievania umožňuje vytvoriť požadovanú atmosféru a funguje so širokou ponukou stmievačov. Vysoké SDCM zabezpečuje presnejšiu konzistenciu farieb, ktorá sa zachováva počas celej životnosti produktu. Svetelný zdroj MASTER LEDspot LV zaručuje výrazné energetické úspory a minimalizuje náklady na údržbu bez kompromisov v kvalite svetla a životnosti, pričom umožňuje súkromným i firemným vlastníkom dosiahnuť návratnosť investícií v krátkodobom horizonte.

Výhody

  • Vysoko intenzívny lúč na akcentačné osvetlenie v profesionálnych aplikáciách

  • Silný jas zachovaný v čase

Vlastnosti

  • Lúč vysokej intenzity, rovnocenný halogénovým reflektorom

  • Lepšie podanie farieb s vysokým indexom CRI, so silnou konzistenciou farieb v čase

Použitie

  • Domácnosť: obývacia izba, spálňa, vstupná hala
  • HoReKa: hosťovská izba hotela, chodby, hala, oblasť recepcie, reštaurácia, bary, kaviarne
  • Maloobchod: výklady, vitríny, obchody, šatne, priestory pokladníc

Súbory na stiahnutie