Philips MASTER, LED, MR16, Len s konkrétnymi stmievačmi, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D
Popis produktu
MASTER, LED, MR16, Len s konkrétnymi stmievačmi, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20
Špecifikácie
- Pätica GU5.3
- Nominálna životnosť 40 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED
- Referenčný svetelný tok Narrow Cone
- Záručná lehota 5 rokov