Philips Classic LEDspotMV

Tradičný dizajn klasickej žiarovky

Produkty

Produkt Porovnať
3,5
240
2700
GU10

Informácie o radoch produktov

Popis

Svietidlo Classic LEDspotMV s tradičným dizajnom klasickej žiarovky poskytuje halogénové teplé biele svetlo pri súčasnej úspore približne 90 % nákladov na energiu. Kompatibilné je s väčšinou existujúcich svietidiel s držiakom GU10 a slúži ako náhrada za halogénové alebo klasické reflektory. Tieto zdroje LED zabezpečujú značnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

Výhody

  • Dlhá životnosť

  • Obrovské úspory energie

Vlastnosti

  • Tradičný dizajn klasickej žiarovky

  • Jednoduchá výmena

Použitie

  • Rozsah prevádzkovej teploty okolia sa pohybuje od –20 °C do 45 °C
  • Určené na použitie iba v suchom interiérovom prostredí
  • kompatibilné s väčšinou otvoreného príslušenstva s držiakom svetelného zdroja GU10, ktorý poskytuje dostatočný priestor (10 mm voľný vzdušný priestor)
  • Nie je určené na používanie s núdzovým osvetlením alebo svetlami núdzového východu

Súbory na stiahnutie