Philips LED pás Fortimo 6. generácie s vysokou účinnosťou
LED pás Fortimo 6. generácie s vysokou účinnosťou
Populárne stiahnuté súbory
Produkty
| Produkt | Porovnať | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 029 | 3000 | 201 | 80-89 | |||
1 100 | 4000 | 214 | 80-89 | |||
2 058 | 3000 | 201 | 80-89 | |||
2 200 | 4000 | 214 | 80-89 |
Položky: 4
Informácie o radoch produktov
Popis
Vydláždiť cestu vpred v tomto odvetví – s dobrou kvalitou svetla a vysokou energetickou účinnosťou
Výhody
Vysoká kvalita svetla
Celkové náklady na vlastníctvo
Vlastnosti
Účinnosť LED modulu až do 212 lm/W
Dlhá životnosť: 100 000 hodín