Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (max.)
9
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda II
Prierez výstupného vodiča (max.)
2,5 mm²
Prierez výstupného vodiča (min.)
0,5 mm²
Prierez vstupného vodiča (max.)
2,5 mm²
Prierez vstupného vodiča (min.)
0,75 mm²
Centrálna prevádzka na jednosmerný prúd
No
Životnosť pri teplote krytu (max.)
85 °C
Maximálna teplota krytu (max.)
85 °C
Maximálna teplota krytu (v prípade zlyhania)
85 °C
Riadiace rozhranie
Fixed
Dĺžka produktu
310 mm
Celková dĺžka
310 mm
Celková šírka
40 mm
Celková výška
30 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
30 x 40 x 310 mm
Krytie IP
IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Čistá hmotnosť (kus)
0,505 kg
Klasifikácia izolácie
Class II
Schvaľovacie značky
Certifikát CCC
Označenie CE
Trieda 2
S dvojitou izoláciou
Certifikát ENEC
Označenie F
Nezávislé
MM
V súlade so smernicou RCM
SELV
V súlade s požiadavkami UL
WEEE