Philips Programovateľné ovládače Xitanium LED Xtreme

Spoľahlivá, vysoko výkonná technológia na extrémne použitie LED svietidiel

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porovnať
75
152
700
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
100
143
700
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected
40
57
700
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected
300
280
1500
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected

Informácie o radoch produktov

Popis

Naše programovateľné napájače Xitanium Xtreme LED s globálnym vstupným napätím (UL, ENEC) sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysoký výkon, ochranu aj konfigurovateľnosť. Technológia Xtreme zaisťuje maximálnu robustnosť a ochranu spojenú s dlhou životnosťou. Konfiguráciu programovateľných napájačov možno vykonať prostredníctvom rozhrania DALI a softvéru MultiOne.

Výhody

  • Najvyššia odolnosť, energetická úspora vďaka vysokej účinnosti a viacnásobnému stmievaniu a nižšie náklady na údržbu.

  • Plne programovateľné LED napájače pre prepojené osvetľovacie systémy

Vlastnosti

  • Ochrana pred vysokým prepätím (CM/DM)

  • Niekoľko riadiacich rozhraní: DALI, 1 – 10 V (programovateľné + a aj AmpDim)

Použitie

  • Exteriér
  • Priemysel

Súbory na stiahnutie