Philips Vstavané svietidlo FlexBlend, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, ELP3h

RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Mikrošošovková optika, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 10251400
Úplný objednávkový kód: 871951410251400

Súbory na stiahnutie