Philips PowerBalance RC360B, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC362B 34S/940 PSU W62L62 VPC
Popis produktu
620x620 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie