Philips GentleSpace gen4, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, IP65, IK07, BP
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5
Popis produktu
Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Osvetlenie odolné proti loptám/nárazom lôpt, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle