Philips LuxSpace, surface mounted, 30 W, D250 mm, 4400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Vysokoleštený reflektor, VLC, Biela, IP20
DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH
Popis produktu
D250 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, aktivovaná komunikácia prostredníctvom viditeľného svetla, externá, 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie