Philips LuxSpace, surface mounted, 33 W, D250 mm, 4400 lm, 3000 K, Vysokoleštený reflektor, Biela, IP20

DN570C LED40S/830 PSU-E C WH

Popis produktu

D250 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4400 lm, 33 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 97102100
Úplný objednávkový kód: 871869997102100

Súbory na stiahnutie