Philips LuxSpace, surface mounted, 18.4 W, 2600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Vysokoleštený reflektor, VLC, Biela, IP20
DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, aktivovaná komunikácia prostredníctvom viditeľného svetla, externá, 2600 lm, 18.4 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie