Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, Vysokoleštený reflektor, Biela, IP20
DN570C LED24S/830 PSU-E C WH
Popis produktu
D250 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie