Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Biela, IP20
DN571C LED20S/830 PSU-E C WH
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie