Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Vysokoleštený reflektor, Biela, IP20
DN570C LED20S/840 PSU-E C WH
Popis produktu
D250 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie