PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips LuxSpace Mini, recessed, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20

DN561B LED8S/840 PSU-E C WH

Popis produktu

D150 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910505100910
Úplný objednávkový kód: 871869997039000

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Montáž
    Zapustené
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie