Philips LuxSpace Compact, zapustený, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG

Popis produktu

D200 mm, Plast, Biela, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysokoleštený reflektor, Číra, Sklo, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 910505104695
Úplný objednávkový kód: 872016983582500

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Montáž
    Zapustené
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie