Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 60°, Čierna, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Popis produktu

D200 mm, Plast, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Uhol vyžarovania 60°, Matná, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 35404300
Úplný objednávkový kód: 871951435404300

Súbory na stiahnutie