Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Uhol vyžarovania 60°, Čierna, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Popis produktu

D200 mm, Plast, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Uhol vyžarovania 60°, Matná, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 35402900
Úplný objednávkový kód: 871951435402900

Súbory na stiahnutie