Philips Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Uhol vyžarovania 60°, Čierna, IP20/54

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Popis produktu

D150 mm, Kov – plast, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Uhol vyžarovania 60°, Matná, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 35398500
Úplný objednávkový kód: 871951435398500

Súbory na stiahnutie