Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, Strieborná, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800
Popis produktu
Trunking light panel, L1800 mm, Hliník, Strieborná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová