Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Úzke vyžarovanie, Číra, Biela, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200

Popis produktu

Trunking light panel, L1200 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66389799
Úplný objednávkový kód: 403073266389799

Súbory na stiahnutie