Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Stredné vyžarovanie, Číra, Biela, IP40
4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200
Popis produktu
Trunking light panel, L1200 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Stredné vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová