Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Úzke vyžarovanie, Biela

4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1478 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66117699
Úplný objednávkový kód: 403073266117699

Súbory na stiahnutie