Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC

Popis produktu

1200x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Opálové, Akrylát a polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 35039400
Úplný objednávkový kód: 871016335039400

Súbory na stiahnutie