PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips Súprava núdzového osvetlenia

Súprava núdzového osvetlenia: teraz dokáže každé svietidlo aktivovať funkciu núdzového osvetlenia.

Produkty

Produkt Porovnať
Zmazať všetko

Ľutujeme, pre výraz {name} sa nenašli žiadne výsledky

Informácie o radoch produktov

Popis

Súpravy núdzového osvetlenia Philips sú navrhnuté tak, aby dokázali premeniť svietidlá všeobecného osvetlenia na núdzové svietidlá – rýchlo, jednoducho a priamo na mieste. K dispozícii máte na výber z dvoch súprav, ktoré sú vhodné pre rôzne typy svietidiel: vstavaná súprava je navrhnutá na použitie s lineárnymi svietidlami, ako sú vodotesné svietidlá a svetelné lišty, zatiaľ čo nezávislá súprava je dokonalým riešením pre zapustené svietidlá, ako sú panely a stropné svietidlá. Každá súprava pozostáva z napájača núdzového LED osvetlenia a batérie LifePO4 (lítium-železo-fosfátová batéria). V prípade núdze sa svietidlá prepnú do režimu batérie, aby zabezpečili dostatočné núdzové osvetlenie interiéru na tri hodiny. Rýchla a jednoduchá inštalácia: modul núdzového osvetlenia v súpravách eliminuje akúkoľvek zložitosť vďaka LED indikátoru a možnosti samotestovania (ELP) alebo manuálneho testovania (ELB). Tieto možnosti vám dodajú väčšiu istotu, že režim núdzového osvetlenia funguje presne tak, ako má. Priestor na batérie sa tiež ľahko otvára pre rýchlu a jednoduchú výmenu batérie. Súpravy núdzového osvetlenia Philips si možno zakúpiť ako doplnok k celému radu našich svietidiel. Nie je teda nutné, aby ste sa vopred museli rozhodovať, či núdzové osvetlenie potrebujete, alebo nie. Konverzné núdzové osvetlenie možno zrealizovať aj po montáži vašich svietidiel. Stačí si jednoducho objednať tú správnu súpravu pre svietidlá podľa vášho výberu. Keď budete potrebovať zapnúť možnosti núdzového osvetlenia, máte všetko pripravené.

Výhody

  • Nemusíte sa rozhodovať vopred – doplniť pohotovostné svietidlo môžete kedykoľvek

  • Flexibilné a jednoduché na inštaláciu

Vlastnosti

  • Interná batéria LifePO4 so zvýšenou životnosťou

  • Možnosť automatického testu (ELP) alebo manuálneho testu (ELB).

Použitie

  • Kancelárie
  • Parkovacie garáže
  • Priestory na vzdelávanie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Všeobecné osvetlenie

Súbory na stiahnutie