Philips Núdzové stropné svietidlo EM120B, 4 W, 5000 K, IP20, ELP3h

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 180 lm, 4 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.34, 0.35) SDCM<3, Veľmi široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 79147699
Úplný objednávkový kód: 871869979147699

Súbory na stiahnutie