Philips SunStay Pro, 15.9 W, 2745 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP725 LED30-4S/740 OG DM10 III DGR 76P

Popis produktu

Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 2745 lm, 15.9 W, 201 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III

Objednávkový kód: 912300060315
Úplný objednávkový kód: 872016905323600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie