Philips SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A

Popis produktu

Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060314
Úplný objednávkový kód: 872016905322900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED80 [LED module 8000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie