Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66

BBP333 LED159/740 II PRM

Popis produktu

Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Kábel bez 3-pólovej zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925865350
Úplný objednávkový kód: 871869699827400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED159 [LED module 15900 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie