Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 108978 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrická, IP66

BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 80202500
Úplný objednávkový kód: 872016980202500

Súbory na stiahnutie