GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 140661 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrická, IP66

BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 140661 lm, 1000 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 80201800
Úplný objednávkový kód: 872016980201800

Súbory na stiahnutie