PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 32 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Metronomis so stredným vyžarovaním PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha), Bezpečnostná trieda II, IP66, SRGU10

BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis so stredným vyžarovaním PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, 0,5 m kábel bez zástrčky, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925868202
Úplný objednávkový kód: 871951419996500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie