Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Optika symetrického rozptylu vyhovuje francúzskej norme PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha), Bezpečnostná trieda II, IP66, SRGU10
BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Optika symetrického rozptylu vyhovuje francúzskej norme PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, 0,5 m kábel bez zástrčky, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED30 [LED module 3000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -