Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 30 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis so symetrickým vyžarovaním, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRGU10
BDS650 LED50-4S/740 I MDS D9 STD 60
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis so symetrickým vyžarovaním, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED50 [LED module 5000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -